Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 15
Bild av BSH2051P11A2A Schneider Electric

BSH2051P11A2A

Green premium brand logo
Bild av BSH2051P11A2A Schneider Electric
BSH2051P11A2A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118199873
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    3800 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    22,4 N.m för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    22,4 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    22,4 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    32 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    32 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    32 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    34 N.m för LXM15HC11N4X, 400 V, trefas
    34 N.m för LXM15HC11N4X, 480 V, trefas
    36 N.m för LXM15HC11N4X, 230 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    43,8 N.m för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    43,8 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    43,8 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    61,2 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    61,2 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    61,2 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    110 N.m för LXM15HC11N4X, 400 V, trefas
    110 N.m för LXM15HC11N4X, 480 V, trefas
    82 N.m för LXM15HC11N4X, 230 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    3500 W för LXM15HC11N4X, 230 V, trefas
    3500 W för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    3500 W för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    6600 W för LXM15HC11N4X, 400 V, trefas
    6600 W för LXM15HC11N4X, 480 V, trefas
    6600 W för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    6600 W för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    6600 W för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    6600 W för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    21 N.m för LXM15HC11N4X, 400 V, trefas
    21 N.m för LXM15HC11N4X, 480 V, trefas
    21 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    21 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    21 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    21 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    22,4 N.m för LXM15HC11N4X, 230 V, trefas
    22,4 N.m för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    22,4 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    nominell hastighet
    1500 rpm för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    1500 rpm för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    1500 rpm för LXM15HC11N4X, 230 V, trefas
    3000 rpm för LXM15HC11N4X, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15HC11N4X, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM15MD40N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 480 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 230 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 230 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 480 V trefas
    LXM15HC11N4X vid 400 V trefas
    LXM15HC11N4X vid 480 V trefas
    LXM15HC11N4X vid 230 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP50 standard
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Rotatable right-angled connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    21,5 A
    maximum continuous power
    6,93 W
    maximal ström Irms
    78,1 A för LXM15MD40N4
    78,1 A för LXM15MD56N4
    78,1 A för LXM15HC11N4X
    maximal permanent ström
    87,2 A
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    38 mm
    axel längd
    80 mm
    kilbredd
    70 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    205 mm
    antal motor stackar
    1
    momentkonstant
    1,1 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    104 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    77 kg.cm²
    statorns resistans
    0,3 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    5,7 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    19 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    2580 N vid 3000 rpm
    2960 N vid 2000 rpm
    3730 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    321 mm
    centrering kragdiameter
    180 mm
    centrering kragdjup
    4 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    14 mm
    monteringshålets diameter
    215 mm
    nettovikt
    35 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    35 kg
    Förpackning 1 höjd
    41 cm
    Förpackning 1 bredd
    31 cm
    Förpackning 1 längd
    58,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 950.9 KB
    Datum 2018-08-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH2051P11A2A : AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH2051P11A2A : AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH2051P11A2A : AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 22.4 N.m - 1500 rpm - kil - utan broms - IP50
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.