+ 3
1 videor
Effektbrytare, ComPacT, NSXm, med Micrologic 4.1 Vigi, 100A, 4 pol, 36kA, skena
E-nummer:
3185424
C11F44V100B
EAN-kod: 3606481992826
Lagerkod: Ej lagerförd
ComPacT NSXm har ett mindre chassi och erbjuder många smarta lösningar
ComPacT NSXm har det minsta chassit i serien och erbjuder ny lösningar och innovationer
Spara upp till 40 % utrymme med ett integrerat jordfelsskydd
Reducerar tiden för montering och anslutning med upp till 40 %
Välj, konfigurera och driftsätt enkelt med EcoStruxure Customer Lifecycle-programvaror
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
100 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej