1 videor
Effektbrytare, ComPacT, NSX250B, 25kA/415VAC, 250 A, 4 pol, utan skyddsmodul
E-nummer:
3184287
C25B4
EAN-kod: 3606481999863
Lagerkod: Lagerförd
Schneider Electrics miljövänliga signaturformat för hela ComPacT-sortimentet
Uppskattad 40 % minskning av montagetid för ställverksbyggare
Enklare installation tack vare en ny ergonomisk frontplatta
Försäkra dig om att tillbehör är på rätt plats och med rätt spänning
Ergonomisk ny brytare för enklare manövrering
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
256 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja