Hjälprelä, TeSys Deca, 3NO (slutande) + 2NC (Brytande), <=690V, 110V DC standard spole, Snap-in anslutning
E-nummer:
3230743
CAD32AFD
EAN-kod: 3606487540922
Lagerkod: Ej lagerförd
TeSys hjälpreläer erbjuder en effektiv lösning för en enkel applikation
Snabbanslutningar för verktygsfri flexibel kabeldragning och livslång robust anslutning
Kompatibel med alla spänningar på marknaden
Flera internationella certifieringar
Lättanvänt gränssnitt för elektroniska enheter (t.ex. PLC:er)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
5 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
75
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej