1 videor
Hjälprelä, TeSys Deca, 3NO (slutande) + 2NC (Brytande), <=690V, 230V AC standard spole, Snap-in anslutning
E-nummer:
3230777
CAD32AP7
EAN-kod: 3606487541103
Lagerkod: Lagerförd
TeSys hjälpreläer erbjuder en effektiv lösning för en enkel applikation
Snabbanslutningar för verktygsfri flexibel kabeldragning och livslång robust anslutning
Kompatibel med alla spänningar på marknaden
Flera internationella certifieringar
Lättanvänt gränssnitt för elektroniska enheter (t.ex. PLC:er)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
17 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej