Kopplingsur, Acti9 IH, mekaniskt 16 A, med gångreserv, 1 kanal för 24 timmar, 3 moduler
E-nummer:
1338050
CCT15365
EAN-kod: 3606480179587
Lagerkod: Ej lagerförd
Styr öppning och stängning av en eller flera separata elektriska kretsar utifrån ett användardefinierat program
Genom att placera kopplingsbryggor eller fasta segment på en programmeringsratt möjliggörs tidsstyrning
Perfekt lämpad för bostäder och mindre företag
Fungerar pålitligt i miljöer med temperaturer upp till 55 °C
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja