Kopplingsur, Acti9 IHP, elektroniskt, 16 A, växlande kontakt, 2 kanaler, 2,5 moduler
E-nummer:
1330560
CCT15443
EAN-kod: 3606489524470
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Slår automatiskt på och av lasterna enligt det användardefinierade programmet
Veckoprogram som upprepas automatiskt för konsekvent schemaläggning och enkel användning.
Ger automatisk omställning till sommar- eller vintertid och möjliggör justering utifrån användarens plats
Att tillfälligt eller permanent åsidosätta programmet genom att trycka på två knappar på produkten
Innehåller ett semesterprogram där man kan ställa in frånvaron med start- och slutdatum
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja