Årskopplingur, Acti9 ITA, 1 kanal, 16 A, 24 timmar, 7 dagar, 300 platser, 2 moduler

E-nummer:
1330214

CCT15910

Antal kanaler:

9mm modul:

EAN-kod: 3606480625176
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Slår automatiskt på och av lasterna enligt det användardefinierade programmet
notification_ok
Stöder veckovis eller årlig tidsprogrammering på en enskild kanal för flexibel schemaläggning
notification_ok
Programmeringssats för att kopiera, spara och säkerhetskopiera användardefinierade ITA-program.
notification_ok
Fungerar pålitligt i miljöer med temperaturer upp till 55 °C
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.