+ 8
2 videor
Hub, Wiser, Zigbee/IP gateway, 5W, vit
E-nummer:
1790043
CCT501801
EAN-kod: 3606481069160
Lagerkod: Lagerförd
Wiser centralt kommunikationsgränssnitt
Kommunicerar till molnet via Wi-Fi till hemmets modem/router
Ansluter och styr Wiser-enheter via Wiser Home-appen med Zigbee-teknik
Installationen har stående eller väggmonterad.
Om det inte finns någon synlig kabel installerar du hubben på en väggdosa med väggbox-strömförsörjning (tillbehör)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
63 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja