Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av CCT99100 Schneider Electric

Visa alla Dimmerpuck

Dimmerpuck - CCT99100

Bild av CCT99100 Schneider Electric
Visa alla Dimmerpuck
Dimmerpuck - CCT99100

Dimmerpuck uni LED 4-100W för ljusreglering med hjälp av en återfjädrande TK

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1360217
  • EAN-kod
    3606480746239
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Merten
    produktnamn
    Merten inserts
    typ av produkt eller komponent
    Dimmer
    produktbeskrivning
    Komplett enhet
    Teknisk data
    monteringsstöd
    Infälld
    manövertyp
    Med mekanisk tryckknapp
    enhetsapplikation
    Automatisk detektering
    [Ue] märkdriftspänning
    230 V AC 50 Hz
    last
    LED lampa : 4...20 VA (RL LED läge)
    LED lampa : 4...100 VA (RC läge)
    Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator : 5...200 VA
    Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator : 5...200 W
    Halogenlampa : 5...150 W at 230 V
    Glödlampa : 5...200 W
    skyddstyp
    Överhettningsskydd
    Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
    avskalningslängd
    6 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar : 1 x 2.5 mm² (fast)
    Skruvanslutningar : 1 x 2.5 mm² (solid)
    relativ fuktighet
    5...95 %
    IP-kapslingsklass
    IP20
    standarder
    EN 60 669-2-1
    EN 61000-6-3
    produktcertifiering
    CE
    typ av förpackning
    Kartong
    höjd
    45 mm
    bredd
    40 mm
    djup
    20 mm
    inbyggnadsdjup
    20 mm
    produktens vikt
    0.02 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-08
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-09-17
    Storlek 3 MB
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-09-21
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2018-10-11
    Storlek 2.4 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-07-28
    Storlek 641.7 KB
    Katalogsidor
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-23
    Storlek 19 MB
    Filmer
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-03-26
    Storlek 308.5 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-31
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-31
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.