Dimmer, Acti9 STD1000RL-DIN, 1-fas, 230 V, 1000 W, med minne, 4 moduler

E-nummer:
1370693

CCTDD20003

EAN-kod: 3606480160660
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Reglerar ljusstyrkan hos glödlampor och halogenbelysning eller motorer från en eller flera tändpunkter
notification_ok
Kan styras via tryckknappen på frontpanelen eller via extra tryckknappar
notification_ok
Inkluderar mjuk på-/avstängning, minnesfunktion för ljusnivå och inställning för lägsta ljusstyrka
notification_ok
Fungerar pålitligt i miljöer med temperaturer upp till 70 °C
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.