APC Back-UPS Connect 12 V DC 36 W, litiumjon, mini-nätverks-UPS för att skydda internetroutrar, IP-kameror och annat
E-nummer:
5257707
CP12036LI
EAN-kod: 0731304632399
Lagerkod: Ej lagerförd
DC-ingång/utgång Utformad för att stödja olika 12 Vdc-nätverksapplikationer, såsom modem och routrar.
Flera DC-munstycken – Levereras med 2 extra par DC-munstycken för maximal kompatibilitet
Litiumjonbatteriet har en betydligt längre livslängd än ett traditionellt VRLA-batteri.
Lång drifttid: Upp till 4 timmars drifttid för en genomsnittlig router, vilket garanterar en pålitlig anslutning.
Kompakt utformning – har litet fotavtryck, vilket underlättar installationen i trånga utrymmen.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
186 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
33
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej