Kopplingsdosa, Mureva box, skruvlock, 24 knock-outs, utanpåliggande, IP55, 295x245x125mm, grå
E-nummer:
1437997
ENN05097
EAN-kod: 3295150050976
Lagerkod: Ej lagerförd
För smidiga och säkra anslutningar med utanpåliggande kopplingsdosor
Enkel och snabb installation
Mureva-sortimentet omfattar kopplingsdosor K60, TED-001, TED-002, TED-012, TED-022 och U56
Kopplingsdosor finns i en mängd storlekar och är utformade för att uppfylla olika IP-klasser
Lämpliga för alla typer av installationer – för inomhusmiljöer och utomhusbruk
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej