Normkontaktor, TeSys GC, 100 A, 4 slutande kontakter, spolspänning 220 - 240 V AC
E-nummer:
3231936
GC10040M5
EAN-kod: 3389110707731
Lagerkod: Ej lagerförd
Modulära kontaktorer har användningskategori AC-7A
Modulära kontaktorer har en elektrisk uthållighet på 100 000 cykler
Kontaktorer i den här serien är säkra och enkla att använda och enkla att installera
Enheterna är kompakta och lämpliga att användas i en mängd olika tillämpningar
Modulära kontaktorer konstruerade för användning i modulära paneler och kapslingar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
308 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
62
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej