+ 4
1 videor
Motorskyddsbrytare TeSys GV2, magnetiskt skydd, 6,3A, manövervred,
E-nummer:
3116082
GV2L10
[In] märkström:
EAN-kod: 3389110213263
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner
Stort GV-utbud: Magnetisk, termisk-magnetisk, olika storlekar (GV2, GV3, GV4)
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Robust och långvarig anslutning med Everlink-terminaler
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
32 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
51
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja