+ 8
1 videor
Motorskyddsbrytare, TeSys GV2, termiskt/magnetiskt skydd, 0,1-0,16, fjäderanslutning
E-nummer:
3116540
GV2ME013
Utgått den: 30 sep. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
Inställningsområde:
EAN-kod: 3389110346343
Lagerkod: Ej lagerförd
Ny modern känsla för alla maskiner
Stort utbud av GV:er, magnetiska, termiskt magnetiska, olika storlekar (GV2, GV3, GV4)
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Stabil och långvarig elanslutning med EverLink-anslutningar
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
11 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
49
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

GV2ME013 ersätts med: