Motorskyddsbrytare, TeSys GV5, vred, termiskt & magnetiskt skydd, 320A 36kA, EverLink anslutning
E-nummer:
3110475
GV6P320F
EAN-kod: 3606489915445
Lagerkod: Ej lagerförd
Ny modern känsla för alla maskiner
Stort utbud av GV:er, magnetiska, termiskt magnetiska, olika storlekar (GV2, GV3, GV4)
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Säker och långvarig elanslutning med EverLink-anslutningar
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
352 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja