Motorskyddsbrytare, Easy TeSys Power, , AC-3, 3 Polig, 0.63 - 1A, kortslutning och överlastskydd

E-nummer:
3110797

GZ1E05

EAN-kod: 3606480567810
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
En kostnadseffektiv lösning för nödvändigt motorskydd
notification_ok
Avsedd för tillämpningar med högeffektiva AC-3e-motorer
notification_ok
Finns både i termomagnetisk och ren magnetisk utförande
notification_ok
Certifierad av auktoriserat organ för användning i hemmet och inom VVS-området enligt standarderna EN/IEC 60335
notification_ok
Enkel och snabb installation med skruvplintar som passar flera standarder

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
44 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
57
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.