+ 3
3 videor
Motorskyddsbrytare, Easy TeSys Power, , AC-3, 3 Polig, 4 - 6.3A, kortslutning och överlastskydd
E-nummer:
3110816
GZ1E10
Inställningsområde:
EAN-kod: 3606480567858
Lagerkod: Ej lagerförd
En kostnadseffektiv lösning för nödvändigt motorskydd
Avsedd för tillämpningar med högeffektiva AC-3e-motorer
Finns både i termomagnetisk och rent magnetisk utförande
Certifierad av auktoriserat organ för användning i hemmet och inom VVS-området enligt standarderna EN/IEC 60335
Enkel och snabb installation med skruvplintar som passar flera standarder
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
44 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
57
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej