Operatörspanel, Harmony HMI, HMI Display, Display 7" W, Rugged, UV skyddad, läsbar i solljus, för utomhusmiljö

E-nummer:
4509082

HMIDT35X

9 626,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606489747947
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Modulärt utformad robust terminal som passar för tuffa utomhusmiljöer
notification_ok
Hög ljusstyrka och UV-skydd mot direkt solljus
notification_ok
Skydd mot vatten och damm, samt klarar ett brett temperaturintervall
notification_ok
Det perfekta valet för direkt utomhusoperering inom segmenten OG, WWW och MMM
notification_ok
Förbättrad tillgångsprestanda för effektivare drift och underhåll av anläggningstillgångar

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
588 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasfri
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.