Operatörspanel, Harmony HMI, GTU Box, Premium BOX för Universal Panel

E-nummer:
4508925

HMIG3U

12 350,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480687204
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
notification_ok
Modulär design möjliggör enkel installation och underhåll
notification_ok
Försedd med 2 SD-kortplatser
notification_ok
Status-LED för indikering av terminalens driftläge
notification_ok
Kylning med naturlig konvektion
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur från 0 °C till 60 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 293 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasfri
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
57
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.