Avancerad operatörspanel, Harmony GTO, 800 x 600 pixels SVGA- 12.1" TFT - 96 MB

E-nummer:
4508041

HMIGTO6310

44 720,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3595864150307
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Utmärkt skärmupplösning
notification_ok
Pekskärm för visning av översiktliga vyer
notification_ok
Flerfärgslampa för indikering av panelens driftläge
notification_ok
Enkel installation och drift
notification_ok
Enkel miljöanpassning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
907 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasfri
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
26
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.