+ 8
2 videor
Operatörspanel, Harmony, HMISTM6, 7"W montage 22,5mm hål
E-nummer:
4509176
HMISTM6400
9 406,00 SEK
EAN-kod: 3606481856418
Lagerkod: Lagerförd
Minskar implementeringstiden
Snabbt underhåll och enkelt byte
Resistiv skärm med enkel beröring för visning av synoptiska vyer
Flerfärgslampa för indikering av panelens driftläge
Frontpanel i aluminiumlegering med IP65F-skydd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
757 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasfri
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja