+ 5
1 videor
Operatörspanel, Harmony HMI, Operatörspanel STW, 4"W touch panel display, inbyggd webbläsare, 1 Ethernet, USB, 24 VDC
E-nummer:
4509135
HMISTW6200
5 197,00 SEK
EAN-kod: 3606489918071
Lagerkod: Ej lagerförd
Minskar implementeringstiden
Snabbt underhåll och enkelt byte
Resistiv skärm med enknappsstyrning för visning av översiktsbilder
Flerfärgad status-LED för att visa panelens driftsläge
Frontpanel i aluminiumlegering med skyddsklass IP65F
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
517 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasfri
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
29
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja