
Utanpåliggande kopplingsdosa, skruvfastsatt hölje, 2x3-p ansl.plint, 45x32x109
E-nummer:
1438073
IMT34068
Utgått den: 31 okt. 2025
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
IMT34068 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606481166487
Lagerkod: Lagerförd
För smidiga och säkra anslutningar med utanpåliggande kopplingsdosor
Enkel och snabb installation
Mureva-sortimentet omfattar kopplingsdosor K60, TED-001, TED-002, TED-012, TED-022 och U56
Kopplingsdosor finns i en mängd storlekar och är utformade för att uppfylla olika IP-klasser
Lämpliga för alla typer av installationer – för inomhusmiljöer och utomhusbruk
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
2
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja