
Reservgenomföringar, Mureva, U56, för utanpåliggande kopplingsdosa
E-nummer:
1438287
IMT34085
EAN-kod: 3606481158109
Lagerkod: Lagerförd
Genomföringar är viktiga tillbehör för kabeldragning
De upprätthåller skydd mot nötning och slitage på kablar vid genomföring
Mureva utanpåliggande kopplingsdosor är lämpliga för alla typer av installationer – för inomhusmiljöer och utomhusbruk
Tål krävande miljöförhållanden tack vare sin IP55-klassning
Monterade kapslingar har olika typer av ingångar: genomföringar, knock-outs och släta sidor
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja