
Takdosa, brandskyddsplatta, Multifix, 26 mm, 52 mm hög, c/c 70 mm, studsar 8x Ø16 och 2x Ø20
E-nummer:
1421396
IMT35013
EAN-kod: 3606480200564
Lagerkod: Lagerförd
Utformad för att bibehålla integriteten under höga temperaturer, vilket ger säkrare elinstallationer
Styva stubbar säkrar ledningarna under betong- eller takarbeten och förbättrar ledningsdragningens noggrannhet.
Byggd för att klara installationstryck, hantering på plats och långvarig belastning i operate
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja