
Kopplingsdosa, Multifix, Fire, branddosa, dubbelgips, 26 mm, stutsar, 5x Ø16 och 2x Ø20, grå
E-nummer:
1421397
IMT35017
EAN-kod: 3606480200571
Lagerkod: Lagerförd
Utformad med en rymlig 1-gängs layout för att möjliggöra säkra kabelavslutningar, skarvning och korsningsanslutningar
Utformad för infälld montering, vilket ger en ren och jämn yta mot väggytan
Utrustad med 7 styva stubbar för att stödja flera rörgenomföringar och organiserad kabeldragning
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja