
Skarvmuff, Multifix, 20 mm, med låsbläck, för vp-rör, flexrör, vit
E-nummer:
1400374
IMT36039
EAN-kod: 3606485113180
Lagerkod: Lagerförd
Skapar en säker skarvning av ledningsrör och ger en stark, pålitlig anslutning mellan 20 mm ledningsrör
Snabb och enkel installation – konstruktionen med skjutkoppling möjliggör snabb sammanfogning utan verktyg
Säkerställer en säkrare drift genom att anslutningspunkterna hålls ordentligt inneslutna
Slitstark och hållbar – den robusta konstruktionen minimerar behovet av utbyten och minskar avfallsmängden
Energieffektiv tillverkning som sker med hjälp av processer som minskar den totala miljöpåverkan
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
34
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja