
Rörmuff, Multifix, U56, 50 mm, för anslutning av styva och flexibla rör, polarvit
E-nummer:
1400175
IMT36049
EAN-kod: 3606485113289
Lagerkod: Lagerförd
Säker ledningsanslutning, säkerställer att styva och flexibla ledningar sitter fast ordentligt i skåpen
Skydd mot damm och fukt, bibehåller isoleringens integritet och förhindrar inträngning
Perfekt passform för 50/20 mm-applikationer, vilket garanterar en smidig installation varje gång
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Enkel installation, push-fit-design för snabb montering utan specialverktyg
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
11 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
34
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja