
Dragavlastning, Mureva, U56, för U56-kopplingsdosor, max kabeldiameter 14 mm, material ABS
E-nummer:
1438291
IMT36084
EAN-kod: 3606485135861
Lagerkod: Lagerförd
Skyddar kabelns integritet genom att förhindra att den dras ut eller skadas
Utformad för att ge säkra och tillförlitliga lösningar för kabelhantering
Säkerställer en trygg och välordnad installation
Mureva utanpåliggande kopplingsdosor är lämpliga för alla typer av installationer – för inomhusmiljöer och utomhusbruk
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja