
Apparatdosa, Multifix, Bio, rotdosa, enkel, 60mm hög, 4 stutsar, Ø16, för flexslang, Vit
E-nummer:
1420497
IMT36132
EAN-kod: 3606481952592
Lagerkod: Lagerförd
Ger säker installation av enheter med sin stabila monteringsdesign med en enda modul
Ger smidig och enkel installation med användarvänliga fixeringsfunktioner
Ger förfinade, professionella eftermonteringsresultat tack vare sin precisionskonstruktion
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
10 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
21
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja