Kabeltätning TET M10-14C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M25, 50st/fp

E-nummer:
1458024

IMT36178

EAN-kod: 3606480163777
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Ger en dammtät och vattentät kabelgenomföring för krävande applikationer
notification_ok
Lämplig för kablar, ledningar och rör med diametrar från 10 mm till 14 mm
notification_ok
Ger utmärkt motståndskraft mot väder, temperaturvariationer och utomhusmiljöer
notification_ok
Kompakt svart design ger en snygg och professionell lösning för kabelgenomföring
notification_ok
Ger en robust, tillförlitlig och miljöskyddad lösning för kabeltätning
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.