Kabeltätning, Thorsman TET, M26-35, grå, EPDM IP67, för metrisk gänga, M50, 25st/fp
E-nummer:
1458142
IMT36185
EAN-kod: 3606480163845
Lagerkod: Lagerförd
Utformad för att skydda hål i tunna material
Lämplig för användning på tyger, plåt och kolfiber
Ger en snygg, förstärkt kant runt hålen
En del av det bredare Thorsman-sortimentet, känt för sin kvalitet och hållbarhet när det gäller eltillbehör
Erbjuder ett professionellt sortiment av fästelement för hålrum för säkra installationer
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja