
Apparatdosa, Multifix, TED, 26 mm, 3 stutsar, Ø16, dubbelgips, röd
E-nummer:
1424401
IMT36256
EAN-kod: 3606480161223
Lagerkod: Lagerförd
Ger ett säkert hölje för dubbelgängade installationer med pålitlig prestanda
Erbjuder flexibel rördragning med tre integrerade stubbar för enkel kabelgenomföring
Stödjer organiserad kabeldragning för att uppnå en snygg och professionell installation
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja