Kopplingsdosa, Multifix, Eco, enkelgips, 13 mm, stutsar, 2x Ø16 3x Ø20 1x Ø25, distans för 45 mm regel, grå

E-nummer:
1424222

IMT36258

EAN-kod: 3606480160387
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Utformad som en kompakt installationsdosa med ett gäng som är lämplig för dolda kabelsystem
notification_ok
Med 13 mm rörgenomföring för standardiserade elinstallationer
notification_ok
Ger ett säkert hölje för kabelavslutningar, kopplingspunkter och anslutningar av små enheter
notification_ok
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
notification_ok
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Allmänna affärsvillkor
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings
  • Inställningscenter