
Distanskrage, Multifix, TED, för fastsättning av apparat eller kopplingsdosa, på 70, 95, 120 mm regel, svart
E-nummer:
1424648
IMT36268
EAN-kod: 3606480164651
Lagerkod: Lagerförd
Utformad för att säkerställa ett exakt avstånd på 25 mm för TED-installationsdosor
Enkelt att hantera och snabbt att montera vid monteringsarbeten
Ger ett snyggt och professionellt resultat genom att förhindra att lådorna hamnar snett
Ger hög mekanisk stabilitet för långsiktig och pålitlig prestanda
Tillverkad av slitstarka material av hög kvalitet för pålitlig prestanda på arbetsplatsen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja