Förhöjningsring, Multifix, TED, för apparatdosa, inklusive skruv, 22 mm, Ø71, svart

E-nummer:
1424430

IMT36289

EAN-kod: 3606480164866
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Utformad för att öka installationsdjupet för monteringslådor i TED-serien
notification_ok
Ger en extra förlängning på 13 mm för korrekt anpassning till väggytor
notification_ok
Ger en stabil och säker förlängning utan att kompromissa med den strukturella integriteten
notification_ok
Ger stark mekanisk stabilitet för långsiktig och tillförlitlig prestanda
notification_ok
Tillverkad av hållbara, högkvalitativa material för konsekvent prestanda på plats

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Allmänna affärsvillkor
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings
  • Inställningscenter