
Takdosa, 39 mm med stutsar och fäste, TED, 8x Ø16 och 2x Ø20, med fästbläck, konsoler, skruv, blå
E-nummer:
1424716
IMT36307
EAN-kod: 3606480160486
Lagerkod: Lagerförd
Passar snyggt in i takkonstruktionen, vilket ger en dold och visuellt ren installation
Utrustad med en fästplatta i stål som säkerställer en fast förankring och tillförlitligt stöd för takmonterade armaturer
Utformad i linje med TED-seriens standarder för infälld montering för konsekvent prestanda och kvalitet
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja