
Central-teledosa, kopplingsdosa, Multifix, för infällning, ingjutning, stutsar, 13x Ø16, 2x Ø20, 1x Ø25 Ø32 Ø40 Ø50, vit
E-nummer:
1420700
IMT36333
EAN-kod: 3606480160516
Lagerkod: Lagerförd
Mångsidig användning, fungerar som central-, telekom- eller lågeffektsdistributionsbox
Flera ledningsalternativ, stöd för olika ledningsstorlekar (16 mm till 50 mm)
Konstruerad för att vara säker och miljövänlig samtidigt som den uppfyller säkerhetskraven
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Slitstark konstruktion, robust design för infälld montering i väggar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja