
Takdosa, Multifix, 85mm, c/c 70mm, stutsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, putslock, grå
E-nummer:
1420650
IMT36342
EAN-kod: 3606480162060
Lagerkod: Lagerförd
Passar snyggt in i takkonstruktionen, vilket ger en dold och visuellt ren installation
8 integrerade anslutningsstycken håller ledningar på plats, säkerställer inriktning och eliminerar extra kopplingar.
ger en ren, felfri finish med perfekt inriktning efter takets färdigställande
Utformad för att stödja säker och stabil användning i moderna installationsmiljöer
Tillverkad av robusta material för att säkerställa styrka och lång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja