Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT39088 Schneider Electric

IMT39088

E-nummer: 1507157

Bild av IMT39088 Schneider Electric
IMT39088
E-nummer: 1507157

Plugg TPH-6x50 GREPI med skruv 25st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480702570
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Kontakt
    enhetens korta namn
    TPH
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    borrdiameter
    6 mm
    minsta borrdjup
    53 mm
    skruvlängd
    55 mm
    Teknisk data
    färg
    Grön/svart
    material
    Skruv: syrafast rostfritt stål
    Kontakt: PA + TPR
    korrosivitetsklass
    C5-M
    praktisk lastkapacitet
    Utdragbar last: 0,31 kN för lättviktsbetong (säkerhetsfaktor: 3)
    Utdragbar last: 0,21 kN för expanded clay (säkerhetsfaktor: 3)
    tjocklek
    0…10 mm godstjocklek
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…60 °C
    diameter
    6 mm
    längd
    50 mm
    Miljö
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 5.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-09-30
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    installation materials (Version 3.0)
    Beskrivning
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    Beskrivning
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT39088 : Plugg TPH-6x50 GREPI med skruv 25st
    Beskrivning
    Plugg TPH-6x50 GREPI med skruv 25st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Plugg TPH-6x50 GREPI med skruv 25st
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /