Buntband Thorsman 150x3,6 natur 100st

E-nummer:
1518097

IMT46405

EAN-kod: 3606486365489
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Används för en rad olika tillämpningar, bland annat för att bunta ihop och fästa kablar
notification_ok
Slät, rundade kanter för enklare hantering och säkrare montering.
notification_ok
Självlåsande med böjd, rundad spets för enklare införing genom kabelbindarens huvud
notification_ok
Kabelbuntens diameter 3,5 mm till 36 mm, slingans draghållfasthet 180 N / 40 lbf
notification_ok
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.