Buntband Thorsman 160X2,5 svart 100st
E-nummer:
1518100
IMT46408
EAN-kod: 3606486365519
Lagerkod: Lagerförd
Används för en rad olika tillämpningar, bland annat för att bunta ihop och fästa kablar
Slät, rundade kanter för enklare hantering och säkrare montering.
Självlåsande med böjd, rundad spets för enklare införing genom kabelbindarens huvud
Kabelbuntens diameter 3 mm till 39,8 mm, slingans draghållfasthet 80 N / 18 lbf
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja