Buntband Thorsman 370x4,8 natur 100st

E-nummer:
1518119

IMT46422

EAN-kod: 3606486365656
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Används för en rad olika tillämpningar, bland annat för att bunta ihop och fästa kablar
notification_ok
Slät, rundade kanter för enklare hantering och säkrare montering.
notification_ok
Självlåsande med böjd, rundad spets för enklare införing genom kabelbindarens huvud
notification_ok
Kabelbuntens diameter 3,5 mm till 103,5 mm, slingans draghållfasthet 230 N / 50 lbf
notification_ok
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings