Buntband Thorsman 380x7,6 svart 100st
E-nummer:
1518124
IMT46425
EAN-kod: 3606486365687
Lagerkod: Lagerförd
Används för en rad olika tillämpningar, bland annat för att bunta ihop och fästa kablar
Slät, rundade kanter för enklare hantering och säkrare montering.
Självlåsande med böjd, rundad spets för enklare införing genom kabelbindarens huvud
Kabelbuntens diameter 8,5 mm till 108 mm, slingans draghållfasthet 540 N / 120 lbf
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja