Självhäftande plattor Thorsman max 3.6mm 100st

E-nummer:
1518128

IMT46450

EAN-kod: 3606486365724
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
För fastsättning av Thorsman-kabelband
notification_ok
Används med buntband med en bredd på upp till 3,6 mm och har en självhäftande baksida från 3M
notification_ok
Tillverkad av PA (polyamid) 6.6 och är genomskinlig/färglös.
notification_ok
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material
notification_ok
Produktmängden är 100 stycken i en återförslutningsbar påse med dragkedja.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.