
Buntbandsfäste med plugg Thorsman 9mm max 100st
E-nummer:
1518130
IMT46452
EAN-kod: 3606486365748
Lagerkod: Lagerförd
För fastsättning av Thorsman-kabelband
Används med buntband med en bredd på upp till 9 mm och sätts in i ett hål med en diameter på 8 mm
Tillverkad av PA (polyamid) 6.6, UV-stabiliserad och svart till färgen
Användarvänlig, återförslutbar förpackning tillverkad av 100 % återvinningsbart material
Produktmängden är 100 stycken i en återförslutningsbar påse med dragkedja.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja