
+ 4
Downlight, Exxact downlight, vit, dim 3000K, 610lm, tilt 25°,˃RA97, spridningsvinkel 36°, L90/B10 50.000h
E-nummer:
7475682
IMT47260
Utgått den: 31 jan. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
IMT47260 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606482153288
Lagerkod: Lagerförd
Utvecklad för jämnt ljus med högt färgåtergivningsindex RA
Optimal färgåtergivning med RA≥97
Utvecklad med genomtänkt design för enkel och problemfri installation.
IP54 vid gokännt montage
LED (SDCM) 3
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja