Apparatdosa, Multifix, 13 mm, 4 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, 1,5-modul, inkl. putslock, mörkgrå

E-nummer:
1420195

IMT80263

EAN-kod: 3606481455673
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Universaldosa för regelväggar och ingjutning
notification_ok
Fast höjd anpassad för enkelgips (12 mm)
notification_ok
Integrerat dockningsinterface för enkel sammanbyggnad av Multifix-dosor i valfria kombinationer
notification_ok
Utbytbara stutsar som passar både Ø16 och Ø20 mm slang/rör
notification_ok
Med flexibla och utbytbara stutsar

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings